chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
LI150P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
LI150P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Nr katalogowy 1590743
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.3
Wykonanie
Profil
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC-GF10
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
150
Zakres pomiarowy
150…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Zakres pomiarowy (mm)
150
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
1397,42 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LI150P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
Pozycja ogółem
1397,42 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie