chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
LI25P1-QR14-LIU5X2
Nr katalogowy 1590751
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
1094,81 zł
Pozycja ogółem
1094,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LI25P1-QR14-LIU5X2
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Profil
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
25
Zakres pomiarowy
25…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Zakres pomiarowy (mm)
25