chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
Nr katalogowy 1590752
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Długość kabla
0.3
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Profil
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
25
Zakres pomiarowy
25…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Zakres pomiarowy (mm)
25
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
1100,41 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LI25P1-QR14-LIU5X2-0.3-RS4
Pozycja ogółem
1100,41 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie