chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Indukcyjny czujnik przemieszczenia liniowego
LI300P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5
Nr katalogowy 1590756
W magazynie
Grupa cenowa
F1
Cennik
1471,80 zł
Pozycja ogółem
1471,80 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
LI300P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.3
Kolor przewodu
Czarny
Wykonanie
Profil
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC-GF10
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Indukcyjność
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy (mm)
300
Zakres pomiarowy
300…0.0 mm
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Zakres pomiarowy (mm)
300