chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Moduł procesora
FMX-IM-3UR38FX
Nr katalogowy 100000821
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2789,38 zł
Pozycja ogółem
2789,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP20
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Wykonanie
Procesor sygnałowy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Blok zaciskowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Poliwęglan/ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
AC/DC
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FMX-IM-3UR38FX