chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Przepływomierz
FP100-300L-62-NA-H1141
Nr katalogowy 100001052
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1031,13 zł
Pozycja ogółem
1031,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FP100-300L-62-NA-H1141
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69K
Certyfikaty
CE, cULus
Wykonanie
Bez wyświetlacza (zintegrowana sonda)
Głębokość zanurzenia L (mm)
64.9
Medium
liquids
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium min. (°C)
-25
Temperatura medium maks. (°C)
85
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Głębokość zanurzenia L (mm)
64.9