chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FCST-A4-NA/D100 10M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCST-A4-NA/D100 10M
Nr katalogowy 100002579
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Długość kabla
10
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Gwint żeński M18 × 1,5
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium min. (°C)
10
Temperatura medium maks. (°C)
120
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Gwint żeński M18 × 1,5
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1610,37 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCST-A4-NA/D100 10M
Pozycja ogółem
1610,37 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie