chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Pomiar prędkości przepływu
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352
Nr katalogowy 100002693
W magazynie
Grupa cenowa
C1
Cennik
4442,40 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Wykonanie
Liniowy
Podłączenie procesowe
Ringi zaciskowe do rurek Ø 15 × 1,5 (EN10305-1)
Medium
liquids
Sposób detekcji
magneto-indukcyjny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
5
Temperatura medium maks. (°C)
60
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Warunki montażowe
Czujnik montowany na przewodzie
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Ringi zaciskowe do rurek Ø 15 × 1,5 (EN10305-1)
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141/S1352
Pozycja ogółem
4442,40 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie