chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FCS-G1/2A4-NA 10M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCS-G1/2A4-NA 10M
Nr katalogowy 100007417
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/2”
Stopień ochrony
IP68
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4571 (AISI 316Ti)
Medium
liquids
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
85
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/2”
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1345,97 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-G1/2A4-NA 10M
Pozycja ogółem
1345,97 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie