- Stopień ochrony
- IP66, IP67, IP69K
- Funkcja elementu przełączającego
- NO/NZ programowalne
- Certyfikaty
- CE, cULus
- Wykonanie
- Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda)
- Podłączenie procesowe
- Gwint męski G 1/2″
- Głębokość zanurzenia L (mm)
- 41.9
- Medium
- liquids
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
- Temperatura medium min. (°C)
- -25
- Temperatura medium maks. (°C)
- 85
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -40
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 80
- Warunki montażowe
- Czujnik zanurzeniowy
- Wyjście elektryczne
- 2 × wyjście dwustanowe, IO-Link
- Funkcja wyjścia
- NO/NZ programowalne, PNP/NPN