chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FS101-300L-00-2UPN8-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik przepływu
FS101-300L-00-2UPN8-H1141
Nr katalogowy 100030864
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1734,68 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Certyfikaty
CE, cULus
Wykonanie
Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda)
Medium
liquids
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Temperatura medium min. (°C)
-25
Temperatura medium maks. (°C)
85
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Wyjście elektryczne
2 × wyjście dwustanowe, IO-Link
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FS101-300L-00-2UPN8-H1141
Pozycja ogółem
1734,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie