chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FS101-300L-30-2LI-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik przepływu
FS101-300L-30-2LI-H1141
Nr katalogowy 100030872
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69K
Certyfikaty
CE, cULus
Wykonanie
Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda)
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/2″
Głębokość zanurzenia L (mm)
16.9
Medium
liquids
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5
Temperatura medium min. (°C)
-25
Temperatura medium maks. (°C)
85
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Wyjście elektryczne
Wyjście prądowe (3-przewodowe), Wyjście prądowe (3-przewodowe)
Funkcja wyjścia
, Prąd wyjścia analogowego
Kluczowe cechy
Głębokość zanurzenia L (mm)
16.9
Podłączenie procesowe
Gwint męski G 1/2″
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FS101-300L-30-2LI-H1141
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1676,09 zł
Pozycja ogółem
1676,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie