chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FS101-300L-16-AR32-2M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik przepływu
FS101-300L-16-AR32-2M
Nr katalogowy 100030884
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda)
Głębokość zanurzenia L (mm)
16.9
Podłączenie procesowe
Gwint męski 1/2″ NPT
Wyjście elektryczne
1 × wyjście dwustanowe
Stopień ochrony
IP64, IP65
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / Grilamid TR90 UV
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Certyfikaty
CE, cULus
Medium
liquids
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Temperatura medium min. (°C)
-25
Temperatura medium maks. (°C)
85
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Głębokość zanurzenia L (mm)
16.9
Podłączenie procesowe
Gwint męski 1/2″ NPT
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1913,49 zł
Pozycja ogółem
1913,49 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FS101-300L-16-AR32-2M
Utwórz zapytanie