chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-G1/2DY-AP8X
Nr katalogowy 6870005
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2432,62 zł
Pozycja ogółem
2432,62 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-G1/2DY-AP8X
Dane techniczne
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/2”
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PVDF
Temperatura medium min. (°C)
-10
Temperatura medium maks. (°C)
70
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/2”