chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090
Nr katalogowy 6870015
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
3138,21 zł
Pozycja ogółem
3138,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-GL1/2A4-AP8X-H1141/D090
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/2”, wersja długa
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium min. (°C)
0
Temperatura medium maks. (°C)
100
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/2”, wersja długa