chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-G1/2HC22-NAEX/D100/D024 5M
Nr katalogowy 6870038
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
8665,74 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-G1/2HC22-NAEX/D100/D024 5M
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
5
Kolor przewodu
Niebieski
Certyfikaty
ATEX, CE, UKCA, GOST
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/2”
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Hastelloy C22 (2.4602)
Temperatura medium min. (°C)
10
Temperatura medium maks. (°C)
120
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/2”
Pozycja ogółem
8665,74 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie