chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Monitorowanie natężenia przepływu
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141
Nr katalogowy 6870042
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
3566,15 zł
Pozycja ogółem
3566,15 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FTCI-10D10A4P-LI-UP8X-H1141
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Wykonanie
Liniowy
Podłączenie procesowe
Ringi zaciskowe do rurek Ø 10 × 1 (EN10305-1)
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
-10
Temperatura medium maks. (°C)
90
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Warunki montażowe
Czujnik montowany na przewodzie
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Ringi zaciskowe do rurek Ø 10 × 1 (EN10305-1)