chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Monitorowanie natężenia przepływu
FTCI-N3/4D19A4P-2ARX-H1160
Nr katalogowy 6870053
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
4472,97 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FTCI-N3/4D19A4P-2ARX-H1160
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP54
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Liniowy
Podłączenie procesowe
3/4″ NPT
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
-10
Temperatura medium maks. (°C)
95
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Warunki montażowe
Czujnik montowany na przewodzie
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
3/4″ NPT
Pozycja ogółem
4472,97 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie