chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L120
Nr katalogowy 6870059
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
3647,66 zł
Pozycja ogółem
3647,66 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/L120
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/2”
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
70
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/2”