chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141
Nr katalogowy 6870082
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/4”
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
80
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/4”
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1825,36 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-G1/4A4P-AP8X-H1141
Pozycja ogółem
1825,36 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie