chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Nr katalogowy 6870096
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1887,51 zł
Pozycja ogółem
1887,51 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-G1/2A4P-VRX/24VDC
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/2”
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/2”