chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kontrola przepływu
FCST-A4-NA-H1141
Nr katalogowy 6870266
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
965,41 zł
Pozycja ogółem
965,41 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Gwint żeński M18 × 1,5
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Gwint żeński M18 × 1,5
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCST-A4-NA-H1141