chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
FTCST-A4P-2ARX/115VAC | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Elastyczne, obrotowe przyłącze procesowe czujnika przepływu FTCST
FTCST-A4P-2ARX/115VAC
Nr katalogowy 6870281
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Długość kabla (m)
2
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Gwint żeński M18 × 1,5
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
80
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
AC
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Gwint żeński M18 × 1,5
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FTCST-A4P-2ARX/115VAC
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1825,36 zł
Pozycja ogółem
1825,36 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie