chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-G1/4T-NA
Nr katalogowy 6870310
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1332,72 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-G1/4T-NA
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/4”
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PTFE
Temperatura medium min. (°C)
-10
Temperatura medium maks. (°C)
70
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/4”
Pozycja ogółem
1332,72 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie