chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FCS-G1/2HC22-NAEX | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCS-G1/2HC22-NAEX
Nr katalogowy 6870356
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/2”
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Hastelloy C22 (2.4602)
Kolor przewodu
Niebieski
Certyfikaty
ATEX, CE, UKCA, GOST
Medium
liquids
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
85
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/2”
W magazynie
Cennik
6582,09 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-G1/2HC22-NAEX
Pozycja ogółem
6582,09 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie