chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FCS-G1/2HC22-NA-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCS-G1/2HC22-NA-H1141
Nr katalogowy 6870376
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/2”
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Hastelloy C22 (2.4602)
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/2”
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-G1/2HC22-NA-H1141
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
5094,50 zł
Pozycja ogółem
5094,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie