chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FCS-DN25A4-NAEX0/L120/D079/D024 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCS-DN25A4-NAEX0/L120/D079/D024
Nr katalogowy 6870399
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Niebieski
Certyfikaty
ATEX, CE, UKCA, GOST
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Przelotka
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
60
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Przelotka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-DN25A4-NAEX0/L120/D079/D024
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
6026,79 zł
Pozycja ogółem
6026,79 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie