chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FCS-GL1/2A2-NA/A | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCS-GL1/2A2-NA/A
Nr katalogowy 6870409
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Długość kabla
2
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/2”, wersja długa
Medium
gazy
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/2”, wersja długa
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1354,12 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-GL1/2A2-NA/A
Pozycja ogółem
1354,12 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie