chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-GL1/2A4-NA/D100
Nr katalogowy 6870418
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1631,26 zł
Pozycja ogółem
1631,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-GL1/2A4-NA/D100
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/2”, wersja długa
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium min. (°C)
10
Temperatura medium maks. (°C)
120
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/2”, wersja długa
Utwórz zapytanie
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu