chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A
Nr katalogowy 6870439
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
ATEX, CE, UKCA, GOST
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
G 1/2”, wersja długa
Medium
gazy
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
85
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/2”, wersja długa
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2266,54 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-GL1/2A4-NAEX-H1141/A
Pozycja ogółem
2266,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie