chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCI-D03A4-NA-H1141/M16
Nr katalogowy 6870633
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1550,26 zł
Pozycja ogółem
1550,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCI-D03A4-NA-H1141/M16
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Liniowy
Podłączenie procesowe
M16 × 1,5
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
80
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Czujnik montowany na przewodzie
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
M16 × 1,5
Utwórz zapytanie