chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FCI-D03A4P-NA | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCI-D03A4P-NA
Nr katalogowy 6870637
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Liniowy
Podłączenie procesowe
Rurka 4 mm
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Delrin
Temperatura medium min. (°C)
-5
Temperatura medium maks. (°C)
70
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Czujnik montowany na przewodzie
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Rurka 4 mm
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1193,64 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCI-D03A4P-NA
Pozycja ogółem
1193,64 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie