chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FCI-D10A4P-LIX-H1141/A | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCI-D10A4P-LIX-H1141/A
Nr katalogowy 6870639
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Liniowy
Podłączenie procesowe
G 1/4”
Medium
gazy
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
0
Temperatura medium maks. (°C)
80
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Warunki montażowe
Czujnik montowany na przewodzie
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/4”
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
3122,93 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCI-D10A4P-LIX-H1141/A
Pozycja ogółem
3122,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie