chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCI-D20A4P-AP8X-H1141
Nr katalogowy 6870672
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2436,19 zł
Pozycja ogółem
2436,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCI-D20A4P-AP8X-H1141
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Liniowy
Podłączenie procesowe
G 3/4”
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
0
Temperatura medium maks. (°C)
80
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Warunki montażowe
Czujnik montowany na przewodzie
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 3/4”