chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-K20-LIX
Nr katalogowy 6870703
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Kołnierz PVC (w zestawie)
Medium
gazy
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
70
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Kołnierz PVC (w zestawie)
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1091,75 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-K20-LIX
Pozycja ogółem
1091,75 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie