chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FCS-M18-AP8X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCS-M18-AP8X
Nr katalogowy 6870704
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
2
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
M18 × 1
Medium
gazy
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
70
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
M18 × 1
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-M18-AP8X
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
971,52 zł
Pozycja ogółem
971,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie