chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-M18-LIX
Nr katalogowy 6870707
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1149,83 zł
Pozycja ogółem
1149,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-M18-LIX
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
M18 × 1
Medium
gazy
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
70
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
M18 × 1