chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115
Nr katalogowy 6870720
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2715,37 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1˝ DIN 3852
Medium
gazy
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1˝ DIN 3852
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-HA2P-LIX-H1141/AL115
Pozycja ogółem
2715,37 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie