chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115
Nr katalogowy 6870724
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2067,35 zł
Pozycja ogółem
2067,35 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-HA2P-VRX/230VAC/AL115
Dane techniczne
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1˝ DIN 3852
Medium
gazy
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
AC
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, Wyjście przekaźnikowe
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Gwint żeński G 1˝ DIN 3852
Utwórz zapytanie