chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/2.0
Nr katalogowy 6870786
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2217,13 zł
Pozycja ogółem
2217,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/2.0
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Liniowy
Podłączenie procesowe
G 1/4”
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30
Temperatura medium min. (°C)
0
Temperatura medium maks. (°C)
60
Min. temperatura otoczenia (°C)
0
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Warunki montażowe
Czujnik montowany na przewodzie
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, Impuls
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
G 1/4”