chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kontrola przepływu
FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141
Nr katalogowy 6871032
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1768,30 zł
Pozycja ogółem
1768,30 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
1/2″ NPT
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
80
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
1/2″ NPT
Utwórz zapytanie