chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-68A4-AP8X-H1141/D003
Nr katalogowy 6872003
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
4437,31 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-68A4-AP8X-H1141/D003
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Certyfikaty
cULus
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Varivent
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Temperatura medium min. (°C)
0
Temperatura medium maks. (°C)
80
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Varivent
Pozycja ogółem
4437,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie