chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-50A4-NA/D014
Nr katalogowy 6872009
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2023,54 zł
Pozycja ogółem
2023,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-50A4-NA/D014
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Tri-Clamp 1 1/2″
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Temperatura medium min. (°C)
10
Temperatura medium maks. (°C)
120
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Tri-Clamp 1 1/2″