chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-DN25A4-NAEX0/L140
Nr katalogowy 6872038
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
4605,43 zł
Pozycja ogółem
4605,43 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-DN25A4-NAEX0/L140
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Niebieski
Certyfikaty
ATEX, CE, UKCA, GOST
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Przelotka
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
60
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Przelotka