chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FCS-68A4-NA/D003 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCS-68A4-NA/D003
Nr katalogowy 6872044
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
3071,98 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Długość kabla
2
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Varivent
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium min. (°C)
10
Temperatura medium maks. (°C)
120
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Varivent
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-68A4-NA/D003
Pozycja ogółem
3071,98 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie