chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
FCS-50A4-NAEX/D014/D100/D024 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Kontrola przepływu
FCS-50A4-NAEX/D014/D100/D024
Nr katalogowy 6872053
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
2
Kolor przewodu
Niebieski
Certyfikaty
ATEX, CE, UKCA, GOST
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Tri-Clamp 1 1/2″
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Temperatura medium min. (°C)
10
Temperatura medium maks. (°C)
120
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Tri-Clamp 1 1/2″
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
2761,22 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-50A4-NAEX/D014/D100/D024
Pozycja ogółem
2761,22 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie