chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Kontrola przepływu
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130
Nr katalogowy 6872062
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
16 297,31 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przepływu / przepływomierze
FCS-DN25HC22-NAEX0/L130
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Niebieski
Certyfikaty
ATEX, CE, UKCA, GOST
Wykonanie
Immersja
Podłączenie procesowe
Przelotka
Medium
liquids
Sposób detekcji
Kalorymetryczny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Hastelloy C22 (2.4602)
Temperatura medium min. (°C)
-20
Temperatura medium maks. (°C)
60
Warunki montażowe
Czujnik zanurzeniowy
Kluczowe cechy
Podłączenie procesowe
Przelotka
Pozycja ogółem
16 297,31 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie