chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarowe
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141
Nr katalogowy 100030152
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
3153,50 zł
Pozycja ogółem
3153,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4401 (AISI 316), PTFE
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
65
Maks. zasięg (mm)
30000
Kąt wiązki
5 °
Measuring principle
Radarowe
Funkcja
Skaner radarowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/NPN, wyjście analogowe
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Kąt wiązki
5 °
Maks. zasięg (mm)
30000
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki radarowe
DR30N-M30E-IOL8X2-H1141