chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Radarowe
MR15-Q80-IOLCJ-H1141
Nr katalogowy 100041054
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
4325,23 zł
Pozycja ogółem
4325,23 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
NO/NZ programowalne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Protokół komunikacyjny
IO-Link, SAE J1939
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF20, Stop metali, odlew ciśnieniowy z aluminium
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Maks. zasięg (mm)
15000
Kąt wiązki
120 °
Measuring principle
Radarowe
Funkcja
Skaner radarowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
90.6 x 80 x 34.6 mm
Funkcja wyjścia
NO/NZ programowalne, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Maks. zasięg (mm)
15000
Kąt wiązki
120 °
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki radarowe
MR15-Q80-IOLCJ-H1141