- Stopień ochrony
- IP67, IP69K
- Funkcja elementu przełączającego
- NO/NZ programowalne
- Wykonanie
- Z wyświetlaczem (zintegrowana sonda)
- Podłączenie procesowe
- G 1˝
- Medium
- liquids, Towary masowe
- Sposób detekcji
- bezkontaktowo
- Protokół komunikacyjny
- IO-Link
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- M12 × 1
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0, PEEK
- Min. temperatura otoczenia (°C)
- -25
- Maks. temperatura otoczenia (°C)
- 65
- Maks. zasięg (mm)
- 10000
- Kąt wiązki
- 6 °
- Measuring principle
- Radarowe
- Funkcja
- Skaner radarowy
- Napięcie zasilania
- DC
- Wymiary konstrukcji
- 141.8 x 38 x 50.2 mm
- Funkcja wyjścia
- NO/NZ programowalne, PNP/NPN, wyjście analogowe